Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® PERFECT

BN 22001 - Kabelforskruninger med metrisk gevind lang

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar, IP69K (testet for M12-M25, M50 og M63)

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje PERFECT
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet
Udførelse
Udførelse lang
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation

fra M50x1,5: med o-ring


Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar, IP69K (testet for M12-M25, M50 og M63)

Mere information

Prøvningsstandard: EN 62444 /
UL 514B
UL/CSA-File: E140310
DNV-GL certifikat: TAE0000386

Produktinformation

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje PERFECT
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet
Udførelse
Udførelse lang
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Lignende produkter





Kan anvendes med


BN 22034

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Messing - forniklet

BN 22134

JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink

BN 22114

JACOB® - Prop - Polyamid - PA 6

BN 22115

JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT - Polyamid - PA 6