Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Plastik

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 22066 Kabelforskruninger med metrisk gevind standard JACOB® Polyamid PA 6  
2 BN 22067 Kabelforskruninger med metrisk gevind lang JACOB® Polyamid PA 6  
3 BN 22068 Kabelforskruninger med metrisk gevind, tætningsområde og topmøtrik identisk Pg-serie standard JACOB® Polyamid PA 6  
4 BN 22069 Kabelforskruninger med metrisk gevind, tætningsområde og topmøtrik identisk Pg-serie lang JACOB® Polyamid PA 6  
5 BN 22070 Kabelforskruninger med metrisk gevind og todelt reduktions-tætningsring til store kabeldiametre JACOB® Polyamid PA 6  
6 BN 22071 Kabelforskruninger med metrisk gevind og reduktions-tætningsring, tætningsområde og topmøtrik identisk. Pg-serie JACOB® Polyamid PA 6  
7 BN 22072 Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid JACOB® Polyamid PA 6  
8 BN 22076 Kabelforskruninger med metrisk gevind og tætningsindsats til særligt profileret AS-i bus-ledning 1 x AS-i bus-ledning JACOB® Polyamid PA 6  
9 BN 22077 Kabelforskruninger med metrisk gevind og tætningsindsats til særligt profileret AS-i bus-ledning 2 x AS-i bus-ledning JACOB® Polyamid PA 6  
10 BN 22078 Kabelforskruninger med metrisk gevind og tætningsindsats uden hul JACOB® Polyamid PA 6  
11 BN 22080 Kabelforskruninger med metrisk gevind og beskyttelsesspiral mod knæk JACOB® Polyamid PA 6  
12 BN 22083 Kabelforskruninger med metrisk gevind og klemme til trækaflastning JACOB® Polyamid PA 6 lysegrå RAL 7035
13 BN 22084 Kabelforskruninger med metrisk gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning JACOB® Polyamid PA 6 lysegrå RAL 7035
14 BN 22085 Kabelforskruninger med metrisk gevind og trækaflastningsspændebånd med beskyttelse mod bøjning JACOB® Polyamid PA 6 lysegrå RAL 7035
15 BN 22089 Vinkel 90° JACOB® Polyamid PA 6 lysegrå RAL 7035
16 BN 22090 Vinkelkabelforskruninger 90° med metrisk gevind og klemskrue JACOB® Polyamid PA 6 lysegrå RAL 7035
17 BN 22095 Gennemføringsnippel med metrisk gevind med hul JACOB® Polyethylen PE-LLD lysegrå RAL 7035
18 BN 22096 Gennemføringsnippel med metrisk gevind lukket type JACOB® Polyethylen PE-LLD lysegrå RAL 7035
19 BN 22101 Sekskantmøtrikker med metrisk gevind JACOB® Polyamid PA 6  
20 BN 22102 Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid JACOB® Polyamid PA 6  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Stamholmen 150 2650 Hvidovre | Telefon +45 44 50 88 88 | Fax +45 44 50 88 01