Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Start med at skrive og få et søgeforslag

Mente du: 

Website resultater

Søgeforslag indlæses.


Produktforslag

Søgeforslag indlæses.


Sikringsmøtrikker høj type med polyamidring

BN 81758

NFE 25-409

(Standard trukket tilbage)

~ISO 7040

~UNI 7473



Produktlinje
Produktlinje P52
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2

Al produktinformation


Standard

NFE 25-409 (Standard trukket tilbage) ~ISO 7040 ~UNI 7473

Produktinformation

Produktlinje
Produktlinje P52
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2

Montagehenvisning

Befæstelseselementer af disse ståltyper har tendens til at fastbrænde ved monteringen. Denne risiko formindskes ved hjælp af smøremiddel eller glidebelægning (for større mængder; på forespørgsel).