Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sekskantskruer med delgevind

BN 31102

DIN 931

(Standard trukket tilbage)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Hovedform
Hovedform Sekskant
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind delgevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A4
Styrkeklasse
Styrkeklasse 80

Al produktinformation

M10; M12: nøglevidde iht. ISO på forespørgsel


Standard

DIN 931 (Standard trukket tilbage) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Sekskant
Kærv
Kærv Sekskant
Gevind
Gevind delgevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A4
Styrkeklasse
Styrkeklasse 80