Cylinderhoved skruer med indvendig 6-rund kærv og lavt hoved, med fuldt gevind
BN 15857
ISO 14580
- Brudstyrke min. 600 N/mm2
- 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2
Hovedform |
Hovedform
Cylindrisk lav
|
Kærv |
Kærv
Indvendig 6-rund
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
Materialetype |
Materialetype
A2
|
Al produktinformation
Standard
Produktbeskrivelse
- Brudstyrke min. 600 N/mm2
- 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2
Produktinformation
Hovedform |
Hovedform
Cylindrisk lav
|
Kærv |
Kærv
Indvendig 6-rund
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Rustfrit stål
|
Materialetype |
Materialetype
A2
|
BN 1350 - DIN 6912
Cylinderhoved skruer med indvendig sekskanthul, lavt hoved og nøgleføring, med fuldt / delgevind - Rustfrit stål - A4
BN 20038 - ISO 14583
Panhoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind - Rustfrit stål - A4
BN 2844 - DIN 7984
Cylinderhoved skruer med indvendig sekskanthul og lavt hoved, fuldt / delgevind - Rustfrit stål - A2
BN 33001 - DIN 6912
Cylinderhoved skruer med indvendig sekskanthul, lavt hoved og nøgleføring, med fuldt / delgevind - Rustfrit stål - A2
BN 5687 - ISO 14583
Panhoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind - Rustfrit stål - A2