Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Cylinderhoved skruer med indvendig sekskanthul og lavt hoved, fuldt / delgevind

BN 2844

DIN 7984

~UNI 9327


  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Hovedform
Hovedform Cylindrisk lav
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2

Al produktinformation

b: Udførelse med skaft kan ikke altid tilbydes


Standard

DIN 7984 ~UNI 9327

Produktbeskrivelse

  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Cylindrisk lav
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2