Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Bolte med indvendig 6kt.

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 6972 - ~DIN 911 Nøgler for sekskanthul med boring, for indbrudssikre skruer Stål hærdet elzink blå
2 BN 33061 Skruetrækkerbits 1/4" med boring til indbrudssikre skruer med indvendig 6kt hul og centertap, kort udførelse Stål hærdet
3 BN 610 - DIN 912 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind Rustfrit stål A2  
4 BN 612 - DIN 912 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind Rustfrit stål A4  
5 BN 31101 - DIN 912 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind Rustfrit stål A4 80  
6 BN 2108 - DIN 912 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul og TufLok® gevindlås, med fuldt gevind TufLok® Rustfrit stål A2  
7 BN 611 - DIN 912 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul, med delgevind Rustfrit stål A2  
8 BN 613 - DIN 912 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul, med delgevind Rustfrit stål A4  
9 BN 31150 - DIN 912 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul, med delgevind Rustfrit stål A4 80  
10 BN 2844 - DIN 7984 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul og lavt hoved, fuldt / delgevind Rustfrit stål A2  
11 BN 33001 - DIN 6912 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul, lavt hoved og nøgleføring, med fuldt / delgevind Rustfrit stål A2  
12 BN 1350 - DIN 6912 Cylinderhovede skruer med indvendig sekskanthul, lavt hoved og nøgleføring, med fuldt / delgevind Rustfrit stål A4  
13 BN 1593 - ISO 7380-1 Rundhovede skruer med indvendig sekskanthul, fuldt / delgevind Rustfrit stål A2  
14 BN 8699 - ISO 7380-1 Rundhovede skruer med indvendig sekskanthul, fuldt / delgevind Rustfrit stål A4  
15 BN 6971 - ~ISO 7380-1 Rundhoved sikringsskruer med indvendig sekskanthul og tap Rustfrit stål A2  
16 BN 616 - DIN 7991 Undersænkhovede skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind Rustfrit stål A2  
17 BN 4719 - DIN 7991 Undersænkhovede skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind Rustfrit stål A4  
18 BN 2110 - DIN 7991 Undersænkhovede skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind Rustfrit stål A2 sortbehandlet
19 BN 2104 - ISO 10642 Undersænkhoved skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind Rustfrit stål A2  
20 BN 2105 - ISO 10642 Undersænkhoved skruer med indvendig sekskanthul, med fuldt gevind Rustfrit stål A4  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Stamholmen 150 2650 Hvidovre | Telefon +45 44 50 88 88 | Fax +45 44 50 88 01