Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Skiver / Sikringsringe

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 670 - DIN 125 A Skiver uden facet Rustfrit stål A2 140 HV  
2 BN 671 - DIN 125 A Skiver uden facet Rustfrit stål A4 140 HV  
3 BN 20730 - ISO 7089 Skiver uden facet Rustfrit stål A2 200 HV  
4 BN 20731 - ISO 7089 Skiver uden facet Rustfrit stål A4 200 HV  
5 BN 20086 - ~DIN 125 A Skiver uden facet Rustfrit stål A4  
6 BN 1414 - DIN 433 Skiver uden facet, til cylinderhovede skruer Rustfrit stål A2 140 HV  
7 BN 6 - DIN 433 Skiver uden facet, til cylinderhovede skruer Rustfrit stål A4 140 HV  
8 BN 1356 - DIN 9021 Skiver uden facet Rustfrit stål A2 140 HV  
9 BN 1684 - DIN 9021 Skiver uden facet Rustfrit stål A4 140 HV  
10 BN 20732 - ISO 7093-1 Skiver uden facet, skærmskive Rustfrit stål A2 200 HV  
11 BN 20733 - ISO 7093-1 Skiver uden facet, skærmskive Rustfrit stål A4 200 HV  
12 BN 83897 - NFE 25-513 LL Skiver uden facet, type LL (meget bred) Rustfrit stål A2  
13 BN 83898 - NFE 25-513 LL Skiver uden facet, type LL (meget bred) Rustfrit stål A4  
14 BN 84538 - NFE 25-514 Z Skiver uden facet, type Z (smal) Rustfrit stål A2 150 HV  
15 BN 84539 - NFE 25-514 Z Skiver uden facet, type Z (smal) Rustfrit stål A4 150 HV  
16 BN 84540 - NFE 25-514 M Skiver uden facet, type M (a fascia media) Rustfrit stål A2 150 HV  
17 BN 84541 - NFE 25-514 M Skiver uden facet, type M (a fascia media) Rustfrit stål A4 150 HV  
18 BN 84542 - NFE 25-514 L Skiver uden facet, type L (bred) Rustfrit stål A2 150 HV  
19 BN 84545 - NFE 25-514 L Skiver uden facet, type L (bred) Rustfrit stål A4 150 HV  
20 BN 10342 Skiver karrosseri uden facet Rustfrit stål A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Stamholmen 150 2650 Hvidovre | Telefon +45 44 50 88 88 | Fax +45 44 50 88 01