Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tapskruer uden klemgevind på iskruningsdelen ~1,25d

BN 1391

DIN 939 Fo

~SN 212202

~UNI 5911

~ČSN 021176


  • Tolerance 6g
    Sorte / blanke: efter fremstillers valg

Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Overflade
Overflade elzink blå

Al produktinformation


Standard

DIN 939 Fo ~SN 212202 ~UNI 5911 ~ČSN 021176

Produktbeskrivelse

  • Tolerance 6g
    Sorte / blanke: efter fremstillers valg

Mere information

Iskruningslængde b1 ~1,25d for pasning 6H / 6g (uden klemdel).

Produktinformation

Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 8.8
Overflade
Overflade elzink blå