Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

mit Durchgangsbohrungen

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 1449 Bügelgriffe Montage von der Bedienerseite ELESA® ERGOSTYLE Thermoplast mit Glasfasern verstärkt    
2 BN 14227 Bügelgriffe zur Befestigung mit Zylinderschrauben ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz matt
3 BN 14223 Bügelgriffe zur Befestigung mit Zylinderschrauben ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   schwarz
4 BN 14224 Bügelgriffe zur Befestigung mit Zylinderschrauben ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   orange RAL 2004
5 BN 14226 Bügelgriffe zur Befestigung mit Zylinderschrauben ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   grau RAL 7031
6 BN 2908 Bügelgriffe mit Durchgangsbohrungen ohne Abdeckkappen FASTEKS® Polyamid verstärkt   schwarz
7 BN 2952 Bügelgriffe mit Durchgangsbohrungen FASTEKS® Aluminium Druckguss   schwarz
8 BN 2953 Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung FASTEKS® Polyamid verstärkt   schwarz
9 BN 55585 Bügelgriffe mit Durchgangsbohrungen HALDER Aluminium   blank
10 BN 55586 Bügelgriffe mit Durchgangsbohrungen HALDER Aluminium   kunststoffbeschichtet
11 BN 55587 Bügelgriffe mit Durchgangsbohrungen HALDER INOX    
 
 
Stamholmen 150 2650 Hvidovre | Telefon +45 44 50 88 88 | Fax +45 44 50 88 01