Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe

BN 427

DIN 551

(Norm zurückgezogen)

ISO 4766

~UNI 6113

~ČSN 021181



Antrieb
Antrieb Schlitz
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse (Nach Wahl des Herstellers)
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 14 H / 22 H

Alle Eigenschaften

M16: in DIN 551 und ISO 4766 nicht enthalten


Norm

DIN 551 (Norm zurückgezogen) ISO 4766 ~UNI 6113 ~ČSN 021181

Eigenschaften

Antrieb
Antrieb Schlitz
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse (Nach Wahl des Herstellers)
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 14 H / 22 H

Warnhinweis

Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.