Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Flachkopfschrauben Pan-Head mit Schlitz

BN 344

DIN 85 A

(Norm zurückgezogen)

~ISO 1580

~UNI 6108

~ČSN 021137

~UNI 6108

~ČSN 021137



Kopfform
Kopfform Flach (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Schlitz
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften

M2,5: nach ISO 1580, M2,6: in DIN 85 und ISO 1580 nicht enthalten


Norm

DIN 85 A (Norm zurückgezogen) ~ISO 1580 ~UNI 6108 ~ČSN 021137 ~UNI 6108 ~ČSN 021137

Zusätzliche Informationen

Alle Längen Gewinde ~ bis Kopf

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Flach (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Schlitz
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau