Senkschrauben mit Schlitz

BN 357

DIN 963 A

(Norm zurückgezogen)

~ISO 2009

~UNI 6109

~ČSN 021151



Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Schlitz
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften

M2,3; M2,6: in DIN 963 nicht enthalten


Norm

DIN 963 A (Norm zurückgezogen) ~ISO 2009 ~UNI 6109 ~ČSN 021151

Zusätzliche Informationen

Alle Längen Gewinde ~ bis Kopf
Senkung nach entsprechender Norm auslegen!

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Schlitz
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau