Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H
BN 384
DIN 7985 A
(Norm zurückgezogen)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
Kopfform |
Kopfform
Linsen (Pan Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Kreuzschlitz H (Phillips)
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Alle Eigenschaften
Norm
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Linsen (Pan Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Kreuzschlitz H (Phillips)
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 3311 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z - INOX - A4
BN 660 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H - INOX - A2
BN 8092 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H - Stahl - 4.8 - verzinkt-gelb
BN 81882 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z - INOX - A2