Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage

BN 161

DIN 985

(Norm zurückgezogen)

~UNI 7474



Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 6
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften

M2; M2,5; M3,5: in DIN 985 nicht enthalten, M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage


Norm

DIN 985 (Norm zurückgezogen) ~UNI 7474

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 6
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau