Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sechskantschrauben ohne Schaft

BN 11491

ISO 4017

~DIN 933

~UNI 5739

~ČSN 021103



Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung geglüht
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 5.6
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-gelb

Alle Eigenschaften


Norm

ISO 4017 ~DIN 933 ~UNI 5739 ~ČSN 021103

Zusätzliche Informationen

Diese Qualität kann für Anwendungen nach der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 97/23/EG verwendet werden.
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 3.1 auf Anfrage lieferbar.
Zur Paarung mit 6kt-Muttern 5-2

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung geglüht
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 5.6
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-gelb