Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide

BN 27

ISO 4029

DIN 916

~UNI 5929



Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche schwarz
Härte
Härte 45 H

Alle Eigenschaften

M14: nach DIN 916, in ISO 4029 nicht enthalten


Norm

ISO 4029 DIN 916 ~UNI 5929

Eigenschaften

Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche schwarz
Härte
Härte 45 H

Warnhinweis

Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.