Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 20

DIN 7991

(Norm zurückgezogen)

~ISO 10642

~UNI 5933



Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
Oberfläche schwarz

Alle Eigenschaften

M2; M2,5: in DIN 7991 nicht enthalten


Norm

DIN 7991 (Norm zurückgezogen) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.
Die allgemeine Umstellung in der Praxis von DIN 7991 auf ISO 10642 bedingt die Überprüfung der Einbausituation!

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
Oberfläche schwarz