Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 2110

DIN 7991

(Norm zurückgezogen)

~ISO 10642

~UNI 5933



Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2
Oberfläche
Oberfläche geschwärzt

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 7991 (Norm zurückgezogen) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Zusätzliche Informationen

Die allgemeine Umstellung in der Praxis von DIN 7991 auf ISO 10642 bedingt die Überprüfung der Einbausituation!

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2
Oberfläche
Oberfläche geschwärzt