Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Panduit® Pan-Wrap™

BN 22344 - Feingeflechtschläuche geschlitzt Bahnanwendungen

  • Brandverhalten: selbstverlöschend nach UL 1441 VW-1
  • Einsatztemperatur: -70 °C ... +125 °C

Marke
Marke Panduit®
Produktlinie
Produktlinie Pan-Wrap™
Werkstoff
Werkstoff Polyethylenterephthalat
Farbe
Farbe schwarz
Ausführung
Ausführung Bahnanwendungen
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Brandverhalten: selbstverlöschend nach UL 1441 VW-1
  • Einsatztemperatur: -70 °C ... +125 °C

Zusätzliche Informationen

Die geschlitzte, selbstschliessende Ausführung ermöglicht ein problemloses Einziehen von vorkonfektionierten Kabeln. Die grosszügige Randüberlappung von 25% garantiert eine vollständige Abdeckung und verhindert ungewollte offene Stellen. Der Feingeflechtschlauch Pan-Wrap™ ist geeignet für eine nachträgliche Montage. Abgänge von einzelnen oder mehreren Kabeln sind überall möglich.
Prüfnorm: EN 45545-2 HL3 nach Anforderung R22, R23 und R24

Eigenschaften

Marke
Marke Panduit®
Produktlinie
Produktlinie Pan-Wrap™
Werkstoff
Werkstoff Polyethylenterephthalat
Farbe
Farbe schwarz
Ausführung
Ausführung Bahnanwendungen
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte




Hierfür geeignet


BN 20302

Panduit® Pan-Wrap™ - Setzwerkzeug für Kabelhülle - Kunststoff - ABS