Sicherungsmuttern hohe Form mit Polyamideinlage

BN 2079

DIN 982

(Norm zurückgezogen)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 80

Alle Eigenschaften

M10; M12 Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage


Norm

DIN 982 (Norm zurückgezogen) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Zusätzliche Informationen

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1 auf Anfrage lieferbar

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 80