Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

mit Sacklochgewinde

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 1450 Bügelgriffe Montage von der Rückseite ELESA® ERGOSTYLE Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   grau-schwarz matt
2 BN 20083 Bügelgriffe Messingbuchse mit Sacklochgewinde ELESA® Thermoplast   tiefschwarz RAL 9005
3 BN 14222 Bügelgriffe Zink-Druckgussbuchse oder Messingbuchse mit Sacklochgewinde ELESA® Thermoplast   schwarz matt
4 BN 14228 Bügelgriffe Messingbuchse mit Sacklochgewinde ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   tiefschwarz RAL 9005
5 BN 14229 Bügelgriffe Messingbuchse mit Sacklochgewinde ELESA® Thermoplast mit Glasfasern verstärkt   orange RAL 2004
6 BN 2906 Bügelgriffe Messingbuchse mit Sacklochgewinde FASTEKS® Polyamid verstärkt   schwarz
7 BN 55582 Bügelgriffe mit Sacklochgewinde HALDER Aluminium   blank
8 BN 55583 Bügelgriffe mit Sacklochgewinde HALDER Aluminium   kunststoffbeschichtet
9 BN 55584 Bügelgriffe mit Sacklochgewinde HALDER INOX 1.4301    
 
 
Max-Eyth-Str. 14 89186 Illerrieden | Telefon +49 7306 782 400 | Fax +49 7306 782 401