Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 2105

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Alle Eigenschaften


Norm

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.
Der Einsatz von ISO-Senkschrauben bedingt die Überprüfung der Einbausituation zur Vermeidung eines Kopfüberstandes!

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4