Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Hohlschrauben Regelausführung

BN 353

DIN 7643



Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Automatenstahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 7643

Zusätzliche Informationen

Hohlschrauben für Rohr-Aussendurchmesser 4 - 5 werden nach Wahl des Herstellers mit 2 oder 3 Löcher geliefert (siehe c3 + d5).
Hohlschrauben für Rohr-Aussendurchmesser ab 6 mm werden in der Regelausführung nach Wahl des Herstellers mit 3 (siehe c3 + d5) oder 4 (siehe c2 + d4) Löcher geliefert.
Hohlschrauben mit längerem Einschraubgewinde (z.B. zum Einschrauben in Leichtmetall) sind als Sonderausführung (siehe Masse b1 + L1) auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Automatenstahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau