Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SB Garnituren ohne Schaft für nicht planmässig vorgespannte Schraubenverbindungen

BN 20728

EN 15048


Weitere Dokumentationen: www.bossard.com

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 8.8
Oberfläche
Oberfläche feuerverzinkt
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften


Norm

EN 15048

Produktmerkmale

Weitere Dokumentationen: www.bossard.com

Zusätzliche Informationen

mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 8.8
Oberfläche
Oberfläche feuerverzinkt
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Lieferumfang

SB-Garnituren bestehend aus:
1 Schraube ISO 4017 Stahl 8.8
1 Mutter ISO 4032 Stahl 8