Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

DIN 931 ISO 4014 ~ Al 6
  Norm zurückgezogen    

BN 20587

Sechskantschrauben
mit Schaft
Aluminium P60 / ~ Al 6
natur eloxiert
  • ~UNI 5737
  • ~ČSN 021101
  • Zugfestigkeit 490 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze 420 N/mm2
 
M10; M12; M14: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage
expand
 
Max-Eyth-Str. 14 89186 Illerrieden | Telefon +49 7306 782 400 | Fax +49 7306 782 401