Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

MIKALOR ASFA-L

BN 20576 - Schlauchbriden-Sortiment für mittleren Druck, mit Schraubendreher

DIN 3017


  • ASFA-L 9 mm leichte Reihe

Marke
Marke MIKALOR
Produktlinie
Produktlinie ASFA-L
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung W4

Alle Eigenschaften

Preis pro Sortiment


Norm

DIN 3017

Produktmerkmale

  • ASFA-L 9 mm leichte Reihe

Eigenschaften

Marke
Marke MIKALOR
Produktlinie
Produktlinie ASFA-L
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung W4

Lieferumfang


Inhalt BN 949
Anzahl / Schlauchdurchmesser d1
20 / 8-16
20 / 12-22
20 / 16-27
20 / 20-32
15 / 25-40
10 / 32-50
5 / 40-60

1 Schraubendreher BN 20577

Nettopreis per Sortiment