Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Schraubendreher - Einsätze 1/4

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 10318 Vierkant-Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innenachtkant, lange Ausführung Stahl vergütet blank
2 BN 20009 - DIN 7426 Schraubendreher- Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innensechskant, kurze Ausführung Stahl vergütet blank
3 BN 20008 - DIN 7426 Sortiment Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innensechskant, kurze Ausführung Stahl vergütet blank
4 BN 33061 Schraubendreher- Einsätze 1/4" mit Bohrung für einbruchsichere Schrauben mit Innensechskant, kurze Ausführung Stahl vergütet blank
5 BN 31518 Schraubendreher- Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innensechsrund (Torx®), kurze Ausführung Stahl vergütet blank
6 BN 20007 Sortiment Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innensechsrund (Torx®), kurze Ausführung Stahl vergütet blank
7 BN 33062 Schraubendreher- Einsätze 1/4" mit Bohrung für einbruchsichere Schrauben mit Innensechsrund (Torx®), kurze Ausführung Stahl vergütet blank
8 BN 20357 Schraubendreher-Einsätze 1/4" mit Klemmfunktion für Schrauben mit Innensechsrund (Torx®), kurze Ausführung Torx® Stahl vergütet blank
9 BN 15096 Schraubendreher- Einsätze 1/4" für Schrauben mit Innensechsrund Torx plus®, kurze Ausführung Torx plus® Stahl vergütet blank
10 BN 20359 Schraubendreher- Einsätze 1/4" für SPAX® Schrauben mit Innensechsrund T-STAR plus, kurze Ausführung SPAX® Stahl vergütet  
11 BN 20693 Schraubendreher- Einsätze 1/4" für SPAX® Schrauben mit Innensechsrund T-STAR plus, lange Ausführung SPAX® Stahl vergütet  
12 BN 20360 Sortiment BITcheck 1/4" für SPAX® Schrauben mit Innensechsrund T-STAR plus, kurze Ausführung SPAX® Stahl vergütet  
13 BN 20694 Sortiment Holzbau-BITcheck 1/4" für SPAX® Schrauben mit Innensechsrund T-STAR plus, kurze Ausführung SPAX® Stahl vergütet  
14 BN 31514 - DIN 3128 Schraubendreher- Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv, kurze Ausführung Stahl vergütet blank
15 BN 31515 - DIN 3128 Schraubendreher- Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips, kurze Ausführung Stahl vergütet blank
16 BN 20010 - DIN 3128 Sortiment Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv und Phillips, kurze Ausführung Stahl vergütet blank
17 BN 31516 - DIN 3128 Schraubendreher- Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv, lange Ausführung Stahl vergütet blank
18 BN 10639 - DIN 3128 Schraubendreher- Einsätze 1/4" für Schrauben mit Kreuzschlitz Phillips, lange Ausführung Stahl vergütet blank
 
 
Max-Eyth-Str. 14 89186 Illerrieden | Telefon +49 7306 782 400 | Fax +49 7306 782 401