Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Scheiben ohne Fase

BN 31306

~DIN 125 A

(Norm zurückgezogen)

~ISO 7089

~UNI 6592

~ČSN 021702



Werkstoff
Werkstoff Santoprene
Farbe
Farbe schwarz

Alle Eigenschaften


Norm

~DIN 125 A (Norm zurückgezogen) ~ISO 7089 ~UNI 6592 ~ČSN 021702

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Santoprene
Farbe
Farbe schwarz