Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sechskant-Bohrschrauben ohne Dichtscheibe

BN 33019

DIN 7504 K

~UNI 8117



Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 7504 K ~UNI 8117

Zusätzliche Informationen

Anwendung: Aluminium, Buntmetalle.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Montagehinweise

Bohrschrauben aus INOX für Weichmetalle (z.B. Aluminium, etc. )
Die geringe Torsionsfestigkeit und Oberflächenhärte der Bohrschrauben aus nichtrostendem Stahl setzt die Einsatzgrenzen für die zu verbindenden Bauteilfestigkeiten und vorliegenden Oberflächenzustände. Festlegung für die Drehzahl, Anziehdrehmomente oder das ermitteln eines möglichen Kernlochs sind experimentell festzulegen.
Eine plastische Torsionsverformung ist bei der Montage zu vermeiden!

Illustration Montagehinweise