Linsen-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z

BN 33018

DIN 7504 M

~UNI 8118



Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 7504 M ~UNI 8118

Zusätzliche Informationen

Anwendung: Aluminium, Buntmetalle.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Montagehinweise

Bohrschrauben aus INOX für Weichmetalle (z.B. Aluminium, etc. )
Die geringe Torsionsfestigkeit und Oberflächenhärte der Bohrschrauben aus nichtrostendem Stahl setzt die Einsatzgrenzen für die zu verbindenden Bauteilfestigkeiten und vorliegenden Oberflächenzustände. Festlegung für die Drehzahl, Anziehdrehmomente oder das ermitteln eines möglichen Kernlochs sind experimentell festzulegen.
Eine plastische Torsionsverformung ist bei der Montage zu vermeiden!

Illustration Montagehinweise