Gewindestangen metrisches Gewinde

BN 33034 - 2 Meter

DIN 975

(Norm zurückgezogen)



Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Ausführung
Ausführung 2 Meter

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 975 (Norm zurückgezogen)

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität der Stahlsorten A2 und A4 entspricht Festigkeitsklasse ≥50 (Zugfestigkeit ≥500 N/mm2). Materialfestigkeit nach Wahl des Herstellers.
Gewindeende DIN 976-1 Form A.

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Ausführung
Ausführung 2 Meter