Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

EJOT PT®

BN 20093 - Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z

WN 1412



Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Marke
Marke EJOT
Produktlinie
Produktlinie PT®
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung vergütet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 380 HV

Alle Eigenschaften


Norm

WN 1412

Zusätzliche Informationen

Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Schaft
Schaft ohne Schaft
Marke
Marke EJOT
Produktlinie
Produktlinie PT®
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung vergütet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 380 HV

Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise