Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sechskant-Blechschrauben mit Spitze Form C und unverlierbarer Scheibe

BN 30907

~DIN 7976 C

(Norm zurückgezogen)

~ISO 1479



Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Produktlinie
Produktlinie Opel
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 450 HV

Alle Eigenschaften


Norm

~DIN 7976 C (Norm zurückgezogen) ~ISO 1479

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Produktlinie
Produktlinie Opel
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 450 HV

Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise