Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.
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
ecosyn® MRX

BN 10319 - Sechskant-Bohrschrauben mit montierter Dichtscheibe

~DIN 7504 K

(Norm zurückgezogen)

~UNI 8117



Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Marke
Marke ecosyn®
Produktlinie
Produktlinie MRX
Werkstoff
Werkstoff INOX

Alle Eigenschaften


Norm

~DIN 7504 K (Norm zurückgezogen) ~UNI 8117

Zusätzliche Informationen

Anwendung: INOX, Aluminium, Buntmetalle.
Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Marke
Marke ecosyn®
Produktlinie
Produktlinie MRX
Werkstoff
Werkstoff INOX

Illustration Montagehinweise


Warnhinweis

Verbindungselemente aus martensitischen Chrom-Stählen (z.B. 1.4116 /1.4122 / 1.4034): Unter bestimmten klimatischen Bedingungen Spannungsrisskorrosion möglich!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise