Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage
BN 637
DIN 985
(Norm zurückgezogen)
~UNI 7474
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|
Alle Eigenschaften
M2,5: in DIN 985 nicht enthalten, M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage
Norm
Eigenschaften
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|
Montagehinweise
Verbindungselemente aus austenitischen Stählen neigen bei der Montage zum Festfressen (Kaltverschweissen). Dies kann vermindert werden durch eine geeignete Schraubenschmierpaste bzw. durch eine Gleitbeschichtung (bei grösseren Mengen; auf Anfrage).