Sechskantmuttern Typ 1

BN 5713

ISO 4032

~DIN 934

~ČSN 021401



Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften


Norm

ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität liegt in der Festigkeitsklasse A2-70 / A4-70 (Zugfestigkeit 700 N/mm2) in den Durchmesserbereichen M5-M24.

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2