Zylinderschrauben mit Innensechsrund und niedrigem Kopf, ohne Schaft

BN 15857

ISO 14580


  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Kopfform
Kopfform Zylindrisch niedrig
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften


Norm

ISO 14580

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Zylindrisch niedrig
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2