Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft

BN 5687

ISO 14583


  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften


Norm

ISO 14583

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2