Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Gewindefurchende Sechskantschrauben ~Form D, mit Bund und metrischem Gewinde

BN 10812

~DIN 7500 D

~UNI 8111


  • Mit Gleitschicht

Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften

1) Konisches Ende max. 4P
2) Trilobularer Querschnitt


Norm

~DIN 7500 D ~UNI 8111

Produktmerkmale

  • Mit Gleitschicht

Zusätzliche Informationen

Anwendung: Aluminium, Alu-Druckguss, Zinkdruckguss, Buntmetalle. Nicht für Stahl und rostfreien Stahl geeignet.
Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2