Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.

Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ecosyn® drill

BN 14813 - Bohrschrauben-Sortiment

DIN 7504

(Norm zurückgezogen)


  • Grösse: 430x330x60mm

Marke
Marke ecosyn®
Produktlinie
Produktlinie drill
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 560 HV

Alle Eigenschaften

Preis pro Sortiment


Norm

DIN 7504 (Norm zurückgezogen)

Produktmerkmale

  • Grösse: 430x330x60mm

Eigenschaften

Marke
Marke ecosyn®
Produktlinie
Produktlinie drill
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 560 HV

Lieferumfang


Inhalt BN 1878    Inhalt BN 11904
Anzahl / Ø x L     Anzahl / Ø x L
100 / ST 3,5 x 9,5      100 / ST 3,5 x 13
100 / ST 3,5 x 16  100 / ST 3,9 x 13
100 / ST 3,9 x 13  100 / ST 4,2 x 13
100 / ST 3,9 x 16  100 / ST 4,2 x 16
100 / ST 4,2 x 16  100 / ST 4,8 x 16
100 / ST 4,2 x 19  100 / ST 4,8 x 25
100 / ST 4,8 x 16  
100 / ST 4,8 x 19  

Inhalt BN 1879    Inhalt BN 1880
Anzahl / Ø x L     Anzahl / Ø x L
100 / ST 3,5 x 16  100 / ST 4,2 x 16
100 / ST 3,9 x 19  100 / ST 4,8 x 19
100 / ST 4,2 x 19  100 / ST 5,5 x 25
100 / ST 4,8 x 32    50 / ST 6,3 x 19
           50 / ST 6,3 x 32

Inhalt BN 6029
Anzahl / Ø x L
100 / 19 x 5,1 x 7


Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise