Contact
-

Shopping cart is loading.


Min. order CZK 1 000. Surcharge applied otherwise.

Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Hex socket set screws with flat point

BN 617

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



Drive
Drive Hexagon socket
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2

All features


Standard

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

Features

Drive
Drive Hexagon socket
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2