Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


SPAX® T-Loc I

BN 20936 - Sada šroubů se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí do dřevotřísky T-STAR plus, s plným / částečným závitem s 4CUT hrotem

Další dokumenty: www.spax.com

Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní hvězdice
Závitem
Závitem částečný / plný závit
Značka
Značka SPAX®
Produktová řada
Produktová řada T-Loc I
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava WIROX® s kluznou vrstvou
Provedení
Provedení s 4CUT hrotem
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

Cena za sadu


Informativní normy

Další dokumenty: www.spax.com

Dodatečné informace

Povrchová úprava WIROX® je alternativní povrchová úprava bez šestimocného chrómu se značně vyšší ochranou proti korozi v porovnání s běžným galvanickým pozinkováním se žlutým chromátem.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní hvězdice
Závitem
Závitem částečný / plný závit
Značka
Značka SPAX®
Produktová řada
Produktová řada T-Loc I
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu cementačně kalená
Povrchová úprava
Povrchová úprava WIROX® s kluznou vrstvou
Provedení
Provedení s 4CUT hrotem
Návody k použití
Návody k použití

Obsah sady


BN 20183 Počet   øxL

      300    3,5x16

BN 20184  150    3,5x30
      150    4x30
      150    4x35
      150    4x40
      100    4x50
       80     4,5x50
       80     4,5x60
       60     5x50
       60     5x60
       60     5x70
       60     5x80

BN 20359  5     BIT T20


Varování

ISO 4042
Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!
Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití