Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

FAQ


 
 

Jaké jsou přednosti přírubových šroubů a matic s přírubou?
Tyto výrobky jsou multifunkční spojovací prvky. Použití podložek je proto nadbytečné a v případě profilované příruby zabraňují povolení vlivem vibrací.


top
 
Můžete mi nabídnout rozměry pro šroubové spojení?

V podstatě jste zodpovědní za určení rozměru Vy, ale my Vám ochotně poradíme. Ve vyjímečných případech jsme schopni provést opětovnou kalkulaci spoje, pokud nám poskytnete všechna potřebná data.


top 
 
Od jakého rozměru šroubu musí být na hlavě šroubu vyznačena třída pevnosti a značka výrobce?
M5



top

Jaký je rozdíl mezi vrtacími šrouby Marutex a vrtacími šrouby vyrobenými z nerezové oceli A2 s ohledem na mechanické vlastnosti?
Materiál Marutex® je tvrdší a má menší tažnost.



top

Jaký je rozdíl mezi tvarem pro utahování Torx® a Torx plus®?
Úhel náběhu je u standartního Torx® 15 stupňů, kdežto u Torx plus® 0 stupňů. Výhoda: delší životnost bitu. Další výhodou je snadnější náběh bitů do drážky. Díky eliptickému tvaru je radiální složka síly nulová.



top

Proč je montáž vrtacích šroubů do velkých ocelových plechů obtížnější než do malých?
Velké ocelové plechy jsou velmi pružné, čili tlak nemůže být přenesen 1:1. Vrtací hrot proto může být vyžíhán.



top

Mohou být závitotvářecí šrouby dle normy DIN 7500 použity do otvorů zhotovených laserem?
Ano, pokud plech není vytvrzen tepelným působením laseru. Před výběrem materiálu plechu je doporučeno provést testy na vzorcích.



top
 
Od jaké třídy pevnosti je používána smluvní mez kluzu (Rp02) ?

V případě tepelně zpracovaných šroubů od třídy 8.8 a u nerezových šroubů.



top

Co je důležité při šroubování spojovacích prvků vyrobených z chromové oceli?
Spojovací prvek musí být namazán, aby se předešlo zadírání během montáže.



top

Jaké jsou rozměry talířových pružin? Jaké jsou jejich charakteristiky? Jaký je efekt montáže talířových pružin ve stejném a opačném směru?
Talířové pružiny mohou být kombinovány v různých směrech při použití ve sloupci. Když jsou jednotlivé pružiny seřazeny za sebou ve stejném směru a mají stejný zdvih, síla pružiny je rozložena rovnoměrně mezi jednotlivé pružiny. Pokud jsou pružiny umístěny po skupinách střídavě a síla pružin je stejná, je zdvih rozdělen stejnoměrně mezi jednotlivé pružiny.



top

Proč doporučujete použití šroubů s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem?
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem umožňují optimální přenos síly. V porovnání s ostatními drážkami se tento systém vyznačuje malým opotřebováním a nízkým kontaktním tlakem.



top

Co se rozumí pod pojmem 100 ppm?
100 neshodných kusů na 1 milion .



top

Jak je možné, aby se v dodávce objevil neshodný díl?
 
Spojovací prvky jsou vyráběny velkosériově. Naše standarty pro vstupní kontrolu se shodují s běžnými normami DIN a ISO a odpovídajícími technicko-dodacími podmínkami. Vyšší požadavky na kvalitu (PPM) musí být konkrétně dohodnuty v objednávce.



top




 

 
Turanka 1519/115a 627 00 Brno | telefon +420 547 131 300 | fax +420 545 214 346