Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Šestihranné matice ~0,8d

BN 33000

DIN 934

(Norma stažena)

~ISO 4032

~UNI 5588

~ČSN 021401



Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2
Povrchová úprava
Povrchová úprava Delta-Seal stříbrný

Všechny funkce


Norma

DIN 934 (Norma stažena) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401

Dodatečné informace

Běžnou obchodní kvalitou pro rozměry M5-M24 je třída A2-70 / A4-70 (pevnost v tahu 700 N/mm2).
Nerezová ocel opatřená povrchovou úpravou Delta-Seal Silver snižuje koeficient tření a zlepšuje ochranu proti korozi. Delta-Seal je organický povlak s vysoce provázanou ochrannou mikrovrstvou s velmi dobrou odolností proti korozi. Povrch je stříbřitě kovový. Teplotní odolnost až do 160 °C.

Funkce

Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2
Povrchová úprava
Povrchová úprava Delta-Seal stříbrný