Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Šestihranné matice ~0,8d

BN 20355

DIN 934

(Norma stažena)

~ISO 4032

~UNI 5588

~ČSN 021401



Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2
Povrchová úprava
Povrchová úprava se suchým šedým povlakem snížení tření

Všechny funkce


Norma

DIN 934 (Norma stažena) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401

Dodatečné informace

Obchodní kvalita je třída A2-70 (pevnost v tahu 700 N/mm2) pro závity M5-M24.
Povlak Bossard pro snížení tření
Molykote 3400A bez olova
Povrch: šedý, suchý a suchý na dotek
Nízký koeficient tření
Ochrana proti zadírání
Odolnost proti vysokým tlakům
Tepelná odolnost: -180 °C ... 430 °C (statická)

Funkce

Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2
Povrchová úprava
Povrchová úprava se suchým šedým povlakem snížení tření