Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H

BN 78

DIN 966 A

(Norma stažena)

~ISO 7047

~UNI 7689

~ČSN 021156



Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná čočková
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka H (Phillips)
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2

Všechny funkce


Norma

DIN 966 A (Norma stažena) ~ISO 7047 ~UNI 7689 ~ČSN 021156

Dodatečné informace

Všechny délky se závitem až k hlavě

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná čočková
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka H (Phillips)
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Nerezová ocel
Typ materiálu
Typ materiálu A2