Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Šrouby s šestihrannou hlavou

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 622 - DIN 933 Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem Nerezová ocel A2  
2 BN 624 - DIN 933 Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem Nerezová ocel A4  
3 BN 31103 - DIN 933 Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem Nerezová ocel A4 80  
4 BN 623 - DIN 931 Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem Nerezová ocel A2  
5 BN 625 - DIN 931 Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem Nerezová ocel A4  
6 BN 31102 - DIN 931 Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem Nerezová ocel A4 80  
7 BN 627 - UNC Šrouby se šestihrannou hlavou částečný / plný závit, se závitem UNC Nerezová ocel A4  
8 BN 4965 - DIN 933 Sz Šrouby se šestihrannou hlavou s drážkou s plným závitem Nerezová ocel A2  
9 BN 5951 Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s plným závitem ecosyn®-fix Nerezová ocel A2  
10 BN 2112 - DIN 6921 Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou částečný / plný závit Nerezová ocel A2  
11 BN 13281 - DIN 933 Z1 Kombi-šrouby se šestihrannou hlavou s neztratitelnou podložkou DIN 6902 A Nerezová ocel A2  
12 BN 1685 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s nákružkem, bez těsnění, s metrickým jemným závitem Nerezová ocel A4  
13 BN 667 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s nákružkem, bez těsnění, trubkový závit Nerezová ocel A4  
 
 
Turanka 1519/115a 627 00 Brno | telefon +420 547 131 300 | fax +420 545 214 346