Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Šrouby s křížovou drážkou

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 2845 - SN 213307 Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H Nerezová ocel A2  
2 BN 660 - DIN 7985 A Šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H Nerezová ocel A2  
3 BN 81882 - DIN 7985 A Šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z Nerezová ocel A2  
4 BN 3311 - DIN 7985 A Šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z Nerezová ocel A4  
5 BN 661 - DIN 965 A Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H Nerezová ocel A2  
6 BN 82213 - DIN 965 A Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z Nerezová ocel A2  
7 BN 3310 - DIN 965 A Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z Nerezová ocel A4  
8 BN 78 - DIN 966 A Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H Nerezová ocel A2  
9 BN 83496 - DIN 966 A Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z Nerezová ocel A2  
10 BN 3312 - DIN 966 A Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z Nerezová ocel A4  
11 BN 5952 Šrouby s čočkovou hlavou s přírubou s křížovou drážkou Phillips typ H ecosyn®-fix Nerezová ocel A2  
 
 
Turanka 1519/115a 627 00 Brno | telefon +420 547 131 300 | fax +420 545 214 346