Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Matice

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 1633 - ~DIN 1587 Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky WGR Rathmann Nerezová ocel 1.4301  
2 BN 630 - DIN 439 B Šestihranné matice ~0,5d Nerezová ocel A2  
3 BN 631 - DIN 439 B Šestihranné matice ~0,5d Nerezová ocel A4  
4 BN 20015 - DIN 439 B Šestihranné nízké matice ~0,5d s jemným závitem Nerezová ocel A2  
5 BN 33055 - DIN 439 B Šestihranné nízké matice ~0,5d s jemným závitem Nerezová ocel A4  
6 BN 633 - DIN 431 A Šestihranné matice ~0,5d trubkový závit Nerezová ocel A4  
7 BN 628 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Nerezová ocel A2  
8 BN 33023 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Nerezová ocel A2 pozinkovaný-modrý pozinkovaný-modrý
9 BN 33000 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Nerezová ocel A2 Delta-Seal stříbrný
10 BN 629 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Nerezová ocel A4  
11 BN 33064 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Nerezová ocel A4 Delta-Seal stříbrný
12 BN 20442 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Nerezová ocel A4 80  
13 BN 20355 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Nerezová ocel A2 se suchým šedým povlakem snížení tření
14 BN 5713 - ISO 4032 Šestihranné matice typ 1 Nerezová ocel A2  
15 BN 2586 - ISO 4032 Šestihranné matice typ 1 Nerezová ocel A4  
16 BN 4876 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d s jemným závitem Nerezová ocel A4  
17 BN 1683 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d levý závit Nerezová ocel A2  
18 BN 33053 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d levý závit Nerezová ocel A4  
19 BN 632 - UNC Šestihranné matice ~0,8d se závitem UNC Nerezová ocel A4  
20 BN 14307 Šestihranné matice ~3d Nerezová ocel A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Turanka 1519/115a 627 00 Brno | telefon +420 547 131 300 | fax +420 545 214 346